Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAF 30 NBR-60 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.01.11366

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-AG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 4  mm
Dmax(S) 34  mm
Ds 31  mm
G1 G3/8"-M
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 3  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 38  N
Yanal kuvvet 30  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 28  N
Cilt 1,7  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 40  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 30
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SAF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git