Schmalz

Binar Handling Quick-Lift Arm QLA

300 kg'a kadar iş parçaları için akıllı kaldırma sistemi

Kontrol kolumuz, verimlilik ve ergonomi arasında optimum bağlantı için tüm bilgi birikimimizi bir araya getirmektedir. Kaldırma kollarımızla birlikte 50, 100, 200 ve 300 kg için kaldırma cihazları üretiyoruz. Kaldırma kolları zemindeki bir sütuna veya tavandaki çelik bir yapıya monte edilebilir. Kontrol kolunun hareketi patentli kol vasıtasıyla hareket ettirilir. Yukarı/aşağı hareket için sadece küçük bir başlangıç kuvveti gereklidir. Kullanıcı kolu bırakır bırakmaz, yukarı/aşağı hareket derhal durdurulur.

İrtibat kişinizi bulun

Sisteme entegre edilen benzersiz mekanik, elektrikli ve pnömatik döner besleme, kolay kullanım sağlar ve bakımı en aza indirir.

Ağırlıktan bağımsız olarak hem kontrol ünitesinde hem de doğrudan iş parçası üzerinde (= Otomatik Balans Modu) kolay kullanım.

Akıllı kontrol sistemimiz sayesinde yüksek düzeyde güvenlik sağlanır.

Ücretsiz iLab PC programı ile çeşitli parametreler rahatça ayarlanabilir ve uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilir.

Çok düşük güç tüketimi, yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü sayesinde maksimum maliyet verimliliği sunar.

Tasarım
  • (1) Kolon montajı için flanş / tavan montajı için flanş
  • (2) Ultra yüksek mukavemetli çelikten (UHSS) yapılmış döner mafsallı kol, 360° dönme aralığı. Üzerine 1.500 kg kadar taşıma mukavemetine sahip özel örgülü çelik kablo döşenmiştir.
  • (3) Kaldırma motoru sürekli kontrol edilen bir asenkron motordur
  • (4) Döner besleme sürekli dönüşü sağlar ve çeşitli ortamları (elektrik ve hava) kontrol ünitesine iletir.
  • (5) Otomatik enerji tasarrufu modu ile mekanik, manyetik, vakumlu ve pnömatik tutucular için seçilebilir kontrol ünitesi
Modüler elemanlar
Teknik veri
Boyut QLA 50i QLA 100i QLA 200i QLA 300i
Kol uzunluğu 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m 5m 3m 4m
Kolon montajı (standart kolon 3m) x x x x x x x x x x
Tavan montajı x   x x x x        

 

Ek teknik bilgiler:

  • Enerji beslemesi: 230 V, 50-60 Hz, 1 fazlı
  • Döndürme: 360
  • Kaldırma yüksekliği: 2,7 m
Örnek konfigürasyonlar

Mekanik tutucular için kontrol kolu

Mekanik yük taşıma ataşmanları için.

5/2-yollu valf ile kontrol kolu

Pnömatik kontrollü bir tutucu ile birlikte kullanılabilir. Elektronik olarak kontrol edilen bir kavrama fonksiyonu, yalnızca yük tamamen indirildiğinde serbest bırakmaya izin verir.

Pnömatik silindirli kontrol kolu

Pnömatik veya mekanik tutucular için uygundur.

Vakum ejektörlü kontrol kolu

Dahili ejektör sayesinde vakumlu tutucular için uygundur.

Harici kontrol kolu

Bir Quick-Lift kontrol ünitesi ile bağlantılı olarak, bir iş parçası ağırlık merkezi haricinde de kavranabilir.

Mekanik tutucular için kontrol ünitesi

Üç adede kadar harici kontrol kolu ile kombine edilebilir. Mekanik bir tutucu ile bağlantılı kullanın.

5/2 pnömatik valfli kontrol ünitesi

Harici kontrol kolları ile kombine edilebilir. Mekanik veya pnömatik bir tutucu ile bağlantılı  kullanın.

İrtibat kişinizi bulun

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git