Szybkie ramię podnośnika Binar Handling (QLA)
Inteligentny podnośnik do podnoszenia przedmiotów obrabiany o wadze do 300 kg
Nasz uchwyt sterujący zawiera całe nasze know-how dla optymalnego przyłączenia pomiędzy efektywnością i ergonomią. W połączeniu z naszymi ramionami podnośnikowymi produkujemy podnośniki o udźwigu 50, 100, 200 i 300 kg. Ramiona podnośnikowe mogą być montowane na kolumnie na podłodze lub na konstrukcji stalowej na suficie. Ruch uchwytu sterującego odbywa się za pomocą opatentowanego uchwytu. Do ruchu w górę/w dół wymagana jest jedynie niewielka siła początkowa. Gdy tylko użytkownik wyda dźwignię, ruch w górę/w dół jest natychmiast zatrzymywany.
Unikalny mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny przepust obrotowy, który jest zintegrowany z systemem, umożliwia łatwą obsługę i minimalizuje konserwację.
Łatwa obsługa zarówno na jednostce sterującej, jak i bezpośrednio na przedmiocie obrabiany (= tryb automatycznego wyważania) niezależnie od wagi.
Wysoki poziom bezpieczeństwa został osiągnięty dzięki naszemu inteligentnemu systemowi kontroli.
Za pomocą darmowego programu iLab PC można wygodnie ustawić różne parametry i uzyskać optymalną adaptację do danej aplikacji.
Maksymalna efektywność kosztowa dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii, wysokiej niezawodności i długiej żywotności.
Projekt

- (1) Kołnierz do montażu na kolumnie / kołnierz do montażu na suficie
- (2) Obrotowe ramię przegubowe wykonane ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (UHSS), zakres obrotu 360°. Na górze umieszczony jest specjalny stalowy kabel w oplocie o wytrzymałości na zerwanie 1500 kg.
- (3) Silnik wciągnika jest stale kontrolowanym silnikiem asynchronicznym
- (4) Obrotowy przepust zapewnia ciągłą rotację i przekazuje różne media (elektryczne i powietrze) do jednostki kontrolnej.
- (5) Możliwość wyboru jednostki kontroli dla chwytaków mechanicznych, magnetycznych, podciśnieniowych i pneumatycznych z automatycznym trybem oszczędności energii
Elementy modułowe

Chwytak do prętów okrągłych
Pneumatyczny chwytak do obsługi okrągłych chwytaków o wadze do 45 kg (w zależności od kształtu i pozycji chwytania). Zintegrowany czujnik indukcyjny zapobiega podnoszeniu nieprawidłowo chwyconych przedmiotów obrabiany.

Chwytak podciśnieniowy
Wszechstronny chwytak dzięki adaptacji pianki do kształtu przedmiotu obrabiany.

Chwytak podciśnieniowy z płytami ssącymi
Uchylny chwytak podciśnieniowy z płytami ssącymi do obsługi przedmiotów obrabiany płaskich i szczelnych podciśnieniowo.

Chwytaki magnetyczne
Pneumatyczne chwytaki magnetyczne do obsługi ferromagnetycznych przedmiotów obrabiany o udźwigu do 110 kg.

Chwytaki magnetyczne
Pneumatyczny chwytak magnetyczne do obsługi ferromagnetycznych przedmiotów obrabiany o udźwigu do 275 kg. Chwytak można przechylać w dwóch kierunkach.

Chwytaki nożycowe
Regulowany mechaniczny chwytak do obsługi przedmiotów obrabiany o różnych wymiarach. Chwytak można szybko i łatwo adaptować do przedmiotu obrabiany, który ma być obsługiwany.
Dane techniczne
| Rozmiar | QLA 50i | QLA 100i | QLA 200i | QLA 300i | ||||||
| Długość wysięgnika | 3m | 4m | 3m | 4m | 5m | 3m | 4m | 5m | 3m | 4m |
| Montaż na kolumnie (standardowa kolumna 3m) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Montaż sufitowy | x | x | x | x | x | |||||
Dodatkowe informacje techniczne:
- Zasilanie energią: 230 V, 50-60 Hz, 1-fazowe
- Obrotowość: 360
- Wysokość podnoszenia: 2,7 m
Branże
- •Uniwersalny
Przykładowe konfiguracje

Uchwyt sterujący do chwytaków mechanicznych
Do mechanicznych chwytaków do obsługi ładunków.

Uchwyt sterujący z zaworem 5/2-drogowym
Może być używany w połączeniu z chwytakiem sterowanym pneumatycznie. Elektronicznie kontrolowana funkcja chwytania umożliwia wydanie tylko wtedy, gdy ładunek jest całkowicie osadzony.

Uchwyt sterujący z siłownikiem pneumatycznym
Odpowiedni do chwytaków pneumatycznych lub mechanicznych.

Uchwyt sterujący z eżektorem podciśnieniowym
Odpowiedni do chwytaków podciśnieniowych dzięki wbudowanemu eżektorowi.

Jednostka kontroli dla chwytaków mechanicznych
Możliwość połączenia z maksymalnie trzema zewnętrznymi uchwytami sterującymi. Używany w przyłącze do mechanicznego chwytaka.

Jednostka sterująca z zaworem pneumatycznym 5/2
Możliwość połączenia z zewnętrznymi uchwytami sterującymi. Możliwość użycia w połączeniu z chwytakiem mechanicznym lub pneumatycznym.

Zewnętrzny uchwyt sterujący
W przyłączeniu do jednostki podnoszącej Quick-Lift, przedmiot obrabiany może być obsługiwany poza środkiem.

Zewnętrzny uchwyt sterujący z pokrętłem
W przyłączeniu z jednostką sterującą Quick-Lift przedmiot obrabiany można obsługiwać za pomocą pokrętła. Ruch w górę i w dół jest sterowany przyciskiem na uchwycie sterującym.