Schmalz

스마트 호이스트 퀵 리프트 암 (QLA)

최대 300kg의 공작물을 위한 지능형 리프팅 보조 장치

당사의 제어 손잡이에는 효율성과 인체공학을 최적으로 연결하기 위한 당사의 모든 노하우가 집약되어 있습니다. 리프팅 암과 함께 50, 100, 200, 300kg용 리프팅 장치를 제조합니다. 리프팅 암은 바닥의 기둥이나 천장의 철골 구조물에 장착할 수 있습니다. 제어 핸들의 움직임은 특허받은 핸들을 통해 움직입니다. 위/아래로 움직일 때 약간의 초기 힘만 필요합니다. 사용자가 손잡이에서 손을 떼면 위/아래 움직임이 즉시 중지됩니다.

연락처 찾기

시스템에 통합된 고유한 기계식, 전기식 및 공압식 회전 피드스루는 작동이 간편하고 유지보수를 최소화합니다.

무게에 관계없이 제어 장치와 공작물(=자동 밸런스 모드)에서 직접 쉽게 조작할 수 있습니다.

지능형 제어 시스템을 통해 높은 수준의 안전성을 확보할 수 있습니다.

무료 iLab PC 프로그램을 사용하면 다양한 파라미터를 편리하게 설정하고 애플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

매우 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성, 긴 서비스 수명으로 비용 효율성을 극대화합니다.

디자인
  • (1) 기둥 장착용 플랜지 / 천장 장착용 플랜지
  • (2) 초고강도 스틸(UHSS) 소재의 회전식 관절 암, 회전 범위 360°. 파단 강도가 1,500kg인 특수 편조 강철 케이블이 상단에 배치되어 있습니다.
  • (3) 호이스트 모터는 연속 제어식 비동기 모터입니다
  • (4) 회전 피드스루는 지속적인 회전을 보장하고 다양한 매체(전기 및 공기)를 제어 장치로 전달합니다.
  • (5) 자동 에너지 절약 모드가 있는 기계식, 자기식, 진공식 및 공압식 그리퍼용 제어 장치 선택 가능
  • (6) 제어 핸들은 세 가지 길이로 제공되며 자동 에너지 절약 모드가 있습니다.
모듈식 요소
기술 데이터
크기 QLA 50i QLA 100i QLA 200i QLA 300i
붐 길이 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m 5m 3m 4m
기둥 장착(표준 기둥 3m) x x x x x x x x x x
천장 장착 x   x x x x        

 

추가 기술 정보:

  • 에너지 공급: 230V, 50-60Hz, 1상
  • 회전: 360
  • 리프팅 높이: 2.7m
산업
  • •일반
샘플 구성

기계식 그리퍼용 제어 핸들

기계식 하중 처리 어태치먼트용.

5/2 방향 밸브가 있는 제어 핸들

공압 제어 그리퍼와 함께 사용할 수 있습니다. 전자 제어 그리핑 기능으로 하중이 완전히 내려갔을 때만 해제할 수 있습니다.

공압 실린더가 있는 제어 핸들

공압식 또는 기계식 그리퍼에 적합합니다.

진공 이젝터가 있는 제어 핸들

이젝터가 내장되어 있어 진공 그리퍼에 적합합니다.

기계식 그리퍼용 제어 장치

최대 3개의 외부 제어 핸들과 결합할 수 있습니다. 기계식 그리퍼와 연결하여 사용합니다.

5/2 공압 밸브가 있는 제어 유닛

외부 제어 핸들과 결합할 수 있습니다. 기계식 또는 공압식 그리퍼와 연결하여 사용합니다.

외부 제어 핸들

퀵 리프트 제어 장치와 연결하면 공작물을 중앙에서 벗어난 상태로 취급할 수 있습니다.

엄지 제어 기능이 있는 외부 제어 핸들

퀵 리프트 제어 유닛과 연결하여 작업물을 엄지 제어 방식으로 핸들링할 캔입니다. 상하 이동은 제어 핸들의 버튼으로 제어됩니다.

성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
연락처 찾기

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동