Binar Handling Quick-Lift Arm (QLA)
Älykäs nostoapuväline jopa 300 kg:n painoisille työkappaleille
Ohjauskahvassamme on kaikki osaamisemme, jotta tehokkuus ja ergonomia olisivat optimaalisesti yhteydessä toisiinsa. Yhdessä nostovarsien kanssa valmistamme nostolaitteita 50, 100, 200 ja 300 kg:n painoille. Nostovarret voidaan asentaa lattialla olevaan pylvääseen tai katossa olevaan teräsrakenteeseen. Ohjauskahvan liikettä liikutetaan patentoidun kahvan avulla. Ylös/alas-liikkeeseen tarvitaan vain pieni alkuvoima. Kun käyttäjä vapauttaa kahvan, ylös/alas-liike pysähtyy välittömästi.
Ainutlaatuinen mekaaninen, sähköinen ja pneumaattinen pyörivä läpivienti, joka on integroitu järjestelmään, mahdollistaa helpon käytön ja minimoi huollon.
Helppo käyttö sekä ohjausyksikössä että suoraan työkappaleen päällä (= Auto Balance Mode) painosta riippumatta.
Älykäs ohjausjärjestelmämme takaa korkean turvallisuustason.
Maksuttoman iLab PC-ohjelman avulla eri parametrit voidaan asettaa kätevästi ja mukauttaa optimaalisesti sovellukseen.
Maksimaalinen kustannustehokkuus erittäin alhaisen virrankulutuksen, korkean luotettavuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta.
Design

- (1) Laippa pylväsasennukseen / laippa kattoasennukseen
- (2) Kääntyvä nivelvarsi on valmistettu erittäin lujasta teräksestä (UHSS), kääntymisalue 360°. Päällä on erityinen punottu teräsvaijeri, jonka murtolujuus on 1 500 kg.
- (3) Nostomoottori on jatkuvasti ohjattu asynkronimoottori
- (4) Pyörivä läpivienti varmistaa jatkuvan pyörimisen ja siirtää eri väliaineet (sähkö ja ilma) ohjausyksikköön.
- (5) Ohjausyksikkö valittavissa mekaanisille, magneettisille, tyhjiö- ja pneumaattisille tarttujille, joissa on automaattinen energiansäästötila
Modulaariset elementit

Pyöreiden tankojen tarttuja
Pneumaattinen tarttuja pyöreiden tankojen käsittelyyn 45 kg:n painoon asti (muodosta ja tartunta-asennosta riippuen). Sisäänrakennettu induktiivinen anturi estää virheellisesti tarttuvien työkappaleiden nostamisen.

Tyhjiöpuristin
Monipuolinen tarttuja, koska vaahtomuovi mukautuu työkappaleen muotoon.

Tyhjiöpuristin, jossa on imulevyt
Kallistettava imulevyillä varustettu tyhjiöpuristin litteiden ja imukykyisten työkappaleiden käsittelyyn.

Magneettinen tarttuja
Pneumaattinen magneettikoura ferromagneettisten työkappaleiden käsittelyyn enintään 110 kg:n hyötykuormalla.

Magneettinen tarttuja
Pneumaattinen magneettikoura ferromagneettisten työkappaleiden käsittelyyn enintään 275 kg:n hyötykuormalla. Tarttujaa voidaan kallistaa kahteen suuntaan.

Saksikourat
Säädettävä mekaaninen tarttuja erikokoisten työkappaleiden käsittelyyn. Tarttuja voidaan mukauttaa nopeasti ja helposti käsiteltävään työkappaleeseen.
Tekniset tiedot
| Koko | QLA 50i | QLA 100i | QLA 200i | QLA 300i | ||||||
| Puomin pituus | 3m | 4m | 3m | 4m | 5m | 3m | 4m | 5m | 3m | 4m |
| Pylväsasennus (vakiopylväs 3m) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kattoasennus | x | x | x | x | x | |||||
Tekniset lisätiedot:
- Energiansaanti: 230 V, 50-60 Hz, 1-vaihe
- Kierto: 360
- Nostokorkeus: 2,7 m
Toimialat
- •Universal
Esimerkkikokoonpanot

Mekaanisten tarttujien ohjauskahva
Mekaanisiin kuormankäsittelylaitteisiin.

Ohjauskahva 5/2-tieventtiilillä
Voidaan käyttää yhdessä pneumaattisesti ohjatun tartuntakahvan kanssa. Elektronisesti ohjattu tartuntatoiminto mahdollistaa vapautuksen vasta, kun kuorma on täysin laskeutunut.

Pneumaattisella sylinterillä varustettu ohjauskahva
Soveltuu pneumaattisille tai mekaanisille tarttujille.

Ohjauskahva, jossa on tyhjiöpurkain
Soveltuu tyhjiöpuristimille sisäänrakennetun ulosheittimen ansiosta.

Mekaanisten tarttujien ohjausyksikkö
Voidaan yhdistää enintään kolmeen ulkoiseen ohjauskahvaan. Käytetään yhdessä mekaanisen tarttujan kanssa.

Ohjausyksikkö, jossa on 5/2 pneumaattinen venttiili
Voidaan yhdistää ulkoisiin ohjauskahvoihin. Käytetään yhdessä mekaanisen tai pneumaattisen tartuntalaitteen kanssa.

Ulkoinen ohjauskahva
Quick-Lift-ohjausyksikön yhteydessä työkappaletta voidaan käsitellä epäkeskisesti.

Ulkoinen ohjainkahva peukalo-ohjauksella
Quick-Lift-ohjausyksikön liitäntä yhteydessä työkappaletta voidaan käsitellä peukalo-ohjauksella. Ylös- ja alasliikettä ohjataan ohjainkahvassa olevalla painikkeella.