Schmalz

Binar handling braccio di sollevamento rapido QLA

Il dispositivo di allarme per il sollevamento di pezzi fino a 300 kg

La nostra impugnatura di comando incorpora tutto il nostro know-how per una connessione ottimale tra rendimento ed ergonomia. In combinazione con i nostri bracci di sollevamento, produciamo dispositivi di sollevamento per 50, 100, 200 e 300 kg. I bracci di sollevamento possono essere montati su una colonna a pavimento o su una struttura in acciaio a soffitto. Il movimento dell'impugnatura di comando avviene tramite la maniglia brevettata. Per il movimento verso l'alto e verso il basso è richiesta solo una piccola forza iniziale. Non appena l'utente distacca la maniglia, il movimento di salita/discesa si arresta immediatamente.

Trova il tuo contatto

L'esclusivo passaggio rotante meccanico, elettrico e pneumatico, integrato nel sistema, consente un facile funzionamento e riduce al minimo la manutenzione.

Funzionamento semplice sia sull'unità di comando che direttamente sul pezzo (= modalità di bilanciamento automatico), indipendentemente dal peso.

Il nostro dispositivo di controllo intelligente esegue un elevato livello di sicurezza.

Con il programma gratuito per PC iLab è possibile impostare comodamente vari parametri e adattarli in modo ottimale all'applicazione.

Massimo rendimento grazie a un consumo di energia molto basso, elevata affidabilità e lunga durata.

Struttura
  • (1) Flangia per montaggio a colonna / flangia per montaggio a soffitto
  • (2) Braccio articolato girevole di acciaio ultraresistente (UHSS), con raggio di rotazione di 360°. Sopra è posato uno speciale cavo d'acciaio intrecciato con una resistenza alla rottura di 1.500 kg.
  • (3) Il motore di sollevamento è un motore asincrono a controllo continuo
  • (4) Il passante rotante garantisce una rotazione continua e fa passare i vari mezzi (elettricità e aria) all'unità di controllo.
  • (5) Unità di controllo selezionabile per pinze di presa meccaniche, magnetiche, a vuoto e pneumatiche con modalità automatica di risparmio energetico
Elementi modulari
Dati tecnici
Misure QLA 50i QLA 100i QLA 200i QLA 300i
Lunghezza del braccio 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m 5m 3m 4m
Montaggio su colonna (colonna standard 3m) x x x x x x x x x x
Montaggio a soffitto x   x x x x        

 

Ulteriori informazioni tecniche:

  • Alimentazione elettrica: 230 V, 50-60 Hz, monofase
  • Rotazione di: 360
  • Altezza di sollevamento: 2,7 m
Configurazioni di esempio

Impugnatura di comando per pinze di presa meccaniche

Per le attrezzature meccaniche per l'handling dei carichi.

Impugnatura di comando con valvola di controllo a 5/2 vie

Può essere utilizzata in combinazione con una pinza di presa a controllo pneumatico. Una funzione di presa controllata elettronicamente permette di distaccare il carico solo quando è completamente appoggiato.

Impugnatura di comando con cilindro pneumatico

Adatto a pinze di presa pneumatiche o meccaniche.

Impugnatura di comando con eiettore a vuoto

Adatta ai sistemi di presa a vuoto grazie all'eiettore incorporato.

Impugnatura esterna di comando

In connessione con un'unità di controllo Quick-Lift, è possibile l'impugnatura di comando di un pezzo decentrato.

Unità di controllo per pinze di presa meccaniche

Può essere combinata con un massimo di tre impugnature di comando esterne. Da utilizzare in connessione con una pinza di presa meccanica.

Unità di controllo con valvola pneumatica 5/2

Lattina con impugnatura di comando esterna. Da utilizzare in connessione con una pinza di presa meccanica o pneumatica.

Trova il tuo contatto

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello