Schmalz

Binar Handling Quick-Lift Rail QLR

600 kg'a kadar iş parçaları için akıllı kaldırma sistemi

Binar Handling Quick-Lift Rail, X ve Y yönlerinde manuel olarak hareket ettirilebilen raya monteli bir kaldırma cihazıdır. Dikey kaldırma, buton olmadan çalıştırılan hassas kontrol kolu kullanılarak sürekli olarak gerçekleştirilir. Kontrol kolu, kaldırma kuvvetinin ve hızının hassas bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Bu modern teknoloji, kaldırılacak yüklere kolay kullanım ve hassas yaklaşım sağlar. QLR birçok raylı sisteme entegre edilebilir. Schmalz vinç sistemleri de bu amaç için idealdir.

İrtibat kişinizi bulun

Sisteme entegre edilen benzersiz mekanik, elektrikli ve pnömatik döner besleme, kolay kullanım sağlar ve bakımı en aza indirir.

Ağırlıktan bağımsız olarak hem kontrol ünitesinde hem de doğrudan iş parçası üzerinde (= Otomatik Balans Modu) kolay kullanım.

Akıllı kontrol sistemimiz sayesinde yüksek düzeyde güvenlik sağlanır.

Ücretsiz PC programı iLab ile çeşitli parametreler rahatça ayarlanabilir ve uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilir.

Çok düşük güç tüketimi, yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü sayesinde maksimum maliyet verimliliği sunar.

Tasarım
  • (1) Mevcut raylı sisteme bağlantı
  • (2) Kaldırma motoru sürekli kontrol edilen bir asenkron motordur
  • (3) Döner besleme sürekli dönüşü sağlar ve çeşitli ortamları (elektrik ve hava) kontrol ünitesine iletir.
  • (4) Otomatik enerji tasarrufu modu ile mekanik, manyetik, vakumlu ve pnömatik tutucular için seçilebilir kontrol ünitesi.
  • (5) Kontrol kolu üç farklı uzunlukta mevcuttur ve otomatik enerji tasarrufu moduna sahiptir.
Modüler elemanlar
Teknik veri
  • Mevcut boyutlar: 50 kg, 125 kg, 200 kg, 300 kg, 600 kg
  • Enerji beslemesi: 230 V, 50-60 Hz, 1 fazlı
  • Kaldırma yüksekliği: 2,7 m (QLR 600i için: 1,4 m, alternatif olarak QLR 600i uzun strok: 2,4 m)
Örnek konfigürasyonlar

Mekanik tutucular için kontrol kolu

Mekanik yük taşıma ataşmanları için.

5/2-yollu valf ile kontrol kolu

Pnömatik kontrollü bir tutucu ile birlikte kullanılabilir. Elektronik olarak kontrol edilen bir kavrama fonksiyonu, yalnızca yük tamamen indirildiğinde serbest bırakmaya izin verir.

Pnömatik silindirli kontrol kolu

Pnömatik veya mekanik tutucular için uygundur.

Vakum ejektörlü kontrol kolu

Dahili ejektör sayesinde vakumlu tutucular için uygundur.

Harici kontrol kolu

Bir Quick-Lift kontrol ünitesi ile bağlantılı olarak, bir iş parçası  ağırlık merkezinin dışında taşınabilir. 

Mekanik tutucular için kontrol ünitesi

Üç adede kadar harici kontrol kolu ile kombine edilebilir. Mekanik bir tutucu ile bağlantılı olarak kullanın.

5/2 pnömatik valfli kontrol ünitesi

Harici kontrol kolları ile kombine edilebilir. Mekanik veya pnömatik bir tutucu ile bağlantılı olarak kullanın.

İrtibat kişinizi bulun

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git