Schmalz

Binar Handling Quick-Lift Rail (QLR)

Älykäs nostoapuväline jopa 600 kg:n painoisille työkappaleille

Binar Handling Quick-Lift Rail on kiskoille asennettava nostolaite, jota voidaan siirtää käsin X- ja Y-suunnassa. Pystysuuntainen nosto on jatkuvaa käyttämällä tarkkaa ohjauskahvaa, jota käytetään ilman painiketta. Ohjauskahva mahdollistaa nostovoiman ja -nopeuden tarkan säätämisen. Tämä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa helpon käsittelyn ja tarkan lähestymisen nostettaviin kuormiin. QLR voidaan integroida useimpiin kiskojärjestelmiin. Myös Schmalzin nosturijärjestelmät soveltuvat erinomaisesti tähän tarkoitukseen.

Etsi yhteyshenkilösi

Ainutlaatuinen mekaaninen, sähköinen ja pneumaattinen pyörivä läpivienti, joka on integroitu järjestelmään, mahdollistaa helpon käytön ja minimoi huollon.

Helppo käyttö sekä ohjausyksikössä että suoraan työkappaleen päällä (= Auto Balance Mode) painosta riippumatta.

Älykäs ohjausjärjestelmämme takaa korkean turvallisuustason.

Maksuttomalla PC-ohjelmalla iLab voidaan kätevästi säätää erilaisia parametreja ja mukauttaa ne optimaalisesti sovellukseen.

Maksimaalinen kustannustehokkuus erittäin alhaisen virrankulutuksen, korkean luotettavuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Design
  • (1) Yhteys nykyiseen rautatiejärjestelmään
  • (2) Nostomoottori on jatkuvasti ohjattu asynkronimoottori
  • (3) Pyörivä läpivienti varmistaa jatkuvan pyörimisen ja siirtää eri väliaineet (sähkö ja ilma) ohjausyksikköön.
  • (4) Ohjausyksikkö valittavissa mekaanisille, magneettisille, tyhjiö- ja pneumaattisille tarttujille, joissa on automaattinen energiansäästötila.
  • (5) Ohjauskahva on saatavana kolmella eri pituudella, ja siinä on automaattinen energiansäästötila.
Modulaariset elementit
Tekniset tiedot
  • Saatavilla olevat koot: kg, 125 kg, 200 kg, 300 kg, 600 kg, 600 kg
  • Energian syöttö: 230 V, 50-60 Hz, 1-vaihe
  • Nostokorkeus: 2,7 m (QLR 600i: 1,4 m, vaihtoehtoisesti QLR 600i pitkä isku: 2,4 m)
Toimialat
  • Universal
Esimerkkikokoonpanot

Mekaanisten tarttujien ohjauskahva

Mekaanisiin kuormankäsittelylaitteisiin.

Ohjauskahva 5/2-tieventtiilillä

Voidaan käyttää yhdessä pneumaattisesti ohjatun tartuntakahvan kanssa. Elektronisesti ohjattu tarttumistoiminto mahdollistaa irrotuksen vasta, kun kuorma on täysin laskeutunut.

Pneumaattisella sylinterillä varustettu ohjauskahva

Soveltuu pneumaattisille tai mekaanisille tarttujille.

Ohjauskahva, jossa on tyhjiöpurkain

Soveltuu tyhjiöpuristimille sisäänrakennetun ulosheittimen ansiosta.

Mekaanisten tarttujien ohjausyksikkö

Voidaan yhdistää enintään kolmeen ulkoiseen ohjauskahvaan. Käytetään yhdessä mekaanisen tarttujan kanssa.

Ohjausyksikkö, jossa on 5/2 pneumaattinen venttiili

Voidaan yhdistää ulkoisiin ohjauskahvoihin. Käytetään yhdessä mekaanisen tai pneumaattisen tartuntalaitteen kanssa.

Ulkoinen ohjauskahva

Quick-Lift-ohjausyksikön yhteydessä työkappaletta voidaan käsitellä epäkeskisesti.

Ulkoinen ohjainkahva peukalo-ohjauksella

Quick-Lift-ohjausyksikön liitäntä yhteydessä työkappaletta voidaan käsitellä peukalo-ohjauksella. Ylös- ja alasliikettä ohjataan ohjainkahvassa olevalla painikkeella.

Etsi yhteyshenkilösi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin