스마트 호이스트 퀵 리프트 레일 (QLR)
최대 600kg의 공작물을 위한 지능형 리프팅 보조 장치
바이너 핸들링 퀵 리프트 레일은 레일 장착형 리프팅 장치로, X 및 Y 방향으로 수동으로 이동할 수 있습니다. 푸시 버튼 없이 작동하는 정밀한 제어 핸들을 사용하여 수직 리프팅이 연속적으로 이루어집니다. 제어 핸들을 통해 리프팅 힘과 속도를 정밀하게 조절할 수 있습니다. 이 최신 기술 덕분에 취급이 간편하고 들어 올릴 적재물에 정확하게 접근할 수 있습니다. QLR은 대부분의 레일 시스템에 통합할 수 있습니다. 슈말츠 크레인 시스템도 이러한 목적에 이상적으로 적합합니다.
시스템에 통합된 고유한 기계식, 전기식 및 공압식 회전 피드스루는 작동이 간편하고 유지보수를 최소화합니다.
무게에 관계없이 제어 장치와 공작물(=자동 밸런스 모드)에서 직접 쉽게 조작할 수 있습니다.
지능형 제어 시스템을 통해 높은 수준의 안전성을 확보할 수 있습니다.
무료 PC 프로그램인 iLab을 사용하면 다양한 파라미터를 편리하게 조정하고 애플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
매우 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성, 긴 서비스 수명으로 비용 효율성을 극대화합니다.
디자인

- (1) 기존 레일 시스템에 연결
- (2) 호이스트 모터는 연속 제어식 비동기 모터입니다
- (3) 회전 피드스루는 지속적인 회전을 보장하고 다양한 매체(전기 및 공기)를 제어 장치로 전달합니다.
- (4) 자동 에너지 절약 모드가 있는 기계식, 자기식, 진공식 및 공압식 그리퍼에 대해 제어 장치를 선택할 수 있습니다.
- (5) 제어 핸들은 세 가지 길이로 제공되며 자동 에너지 절약 모드가 있습니다.
모듈식 요소

라운드 바용 그리퍼
최대 45kg(모양과 파지 위치에 따라 다름)의 원형 바를 취급할 수 있는 공압식 그리퍼. 내장된 유도 센서가 잘못 파지된 공작물이 들어올리는 것을 방지합니다.

진공 그리퍼
폼이 공작물 모양에 맞게 조정되는 다용도 그리퍼.

흡입 플레이트가 있는 진공 그리퍼
흡입판이 있는 틸트식 진공 그리퍼로 평평하고 흡입이 어려운 공작물을 취급할 수 있습니다.

마그네틱 그리퍼
최대 가반 하중 110kg의 강자성 공작물을 취급하기 위한 공압식 마그네틱 그리퍼.

마그네틱 그리퍼
최대 가반 하중 275kg의 강자성 공작물을 취급하기 위한 공압식 마그네틱 그리퍼입니다. 그리퍼는 두 방향으로 기울일 수 있습니다.

가위 잡기
다양한 치수의 공작물을 취급하기 위한 조정 가능한 기계식 그리퍼. 그리퍼를 취급할 공작물에 맞게 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.
기술 데이터
- 사용 가능한 크기: 50kg, 125kg, 200kg, 300kg, 600kg
- 에너지 공급: 230V, 50-60Hz, 단상
- 리프팅 높이: 2.7m(QLR 600i의 경우: 1.4m, 또는 QLR 600i 롱 스트로크: 2.4m)
산업
- •일반
샘플 구성

기계식 그리퍼용 제어 핸들
기계식 하중 처리 어태치먼트용.

5/2 방향 밸브가 있는 제어 핸들
공압 제어 그리퍼와 함께 사용할 수 있습니다. 전자 제어 그리핑 기능으로 하중이 완전히 내려갔을 때만 해제할 수 있습니다.

공압 실린더가 있는 제어 핸들
공압식 또는 기계식 그리퍼에 적합합니다.

진공 이젝터가 있는 제어 핸들
이젝터가 내장되어 있어 진공 그리퍼에 적합합니다.

기계식 그리퍼용 제어 장치
최대 3개의 외부 제어 핸들과 결합할 수 있습니다. 기계식 그리퍼와 연결하여 사용합니다.

5/2 공압 밸브가 있는 제어 유닛
외부 제어 핸들과 결합할 수 있습니다. 기계식 또는 공압식 그리퍼와 연결하여 사용합니다.

외부 제어 핸들
퀵 리프트 제어 장치와 연결하면 공작물을 중앙에서 벗어난 상태로 취급할 수 있습니다.

엄지 제어 기능이 있는 외부 제어 핸들
퀵 리프트 제어 유닛과 연결하여 작업물을 엄지 제어 방식으로 핸들링할 캔입니다. 상하 이동은 제어 핸들의 버튼으로 제어됩니다.