Schmalz

아연 도금 강철 부품을 안전하게 핸들링하기 위해 커스터마이징된 그리퍼가 장착된 Binar Handling QLR 125.

50% 더 빠름: Binar Handling의 전기식 스마트 호이스트 QLR을 탑재한 Saferoad 리프트

Saferoad Restraint Systems B.V.에서는 예전에는 무거운 강철 부품을 전적으로 수작업으로 옮겼습니다. 직원 두 명이 매일 최대 100킬로그램에 달하는 다루기 힘든 부품을 직접 들어 올려 제자리에 배치했는데, 이는 신체적으로 매우 힘든 작업일 뿐만 아니라 부상 위험도 높았습니다. 현재는 Binar Handling의 Quick-Lift Rail(QLR) 시스템 2대가 이러한 작업을 대신 수행하며, 인체공학적인 측면, 효율성, 안전성 측면에서 생산을 새로운 차원으로 끌어올리고 있습니다.

성공 사례의 특징

산업금속
공작물가드레일
제품 그룹로프 밸런서 Quick-Lift Rail QLR
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

100

킬로그램

손쉬운 처리

50

퍼센트

생산성 향상

고객: Saferoad Restraint Systems B.V.

Saferoad Restraint Systems B.V.는 유럽 전역에서 사업을 영위하는 Saferoad 그룹 산하의 네덜란드 기업입니다. 이 회사는 강철 가드레일, 충돌 방지 장벽, 종단부 보호 장치 및 충돌 쿠션과 같은 차량 안전 시스템의 개발 및 제조에 주력하고 있습니다. 이러한 제품들은 매일 수백만 명의 도로 이용자를 심각한 사고로부터 보호하고 있습니다. Saferoad는 혁신적인 제조 공정을 활용하며, 직원의 안전과 복지를 매우 중요하게 여깁니다. 이 회사는 제품의 품질과 신뢰성을 위해 헌신하는 전문 팀을 보유하고 있습니다. 헤렌베인 위치는 세이퍼로드 그룹의 국제적인 생산 및 서비스 네트워크의 일부이며, 국제 품질, 환경, 산업 안전보건 표준에 따라 운영되고 있습니다.

도전 과제

Saferoad에서는 수년 동안 무거운 강철 부품을 매일 핸들링하는 작업이 전적으로 수작업으로 이루어졌습니다. 두 명의 직원이 길이가 최대 5미터, 무게가 최대 100킬로그램에 달하는 부품을 팔레트에서 상자로 리프팅하여 옮기는 작업을 하루에 약 100회 반복했습니다. 이 공정은 신체적으로 극도로 힘든 작업일 뿐만 아니라, 상시적으로 부상 위험이 높은 작업이었습니다. 또한 이 작업에는 항상 두 명의 인력이 투입되어야 했기 때문에 자재 흐름이 제한되고 효율성이 현저히 떨어졌습니다. 생산성이 향상되고 품질 기준이 높아짐에 따라, 기존의 공정이 한계에 도달했음이 분명해졌습니다. Saferoad는 직원들의 신체적 부담을 대폭 줄이고, 사용법이 직관적이며, 긴 시운전 기간 없이 생산 라인에 통합될 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 무엇보다도, 단 한 명의 작업자가 이 작업을 안전하고, 빠르며, 정확하게 달성할 수 있어야 했으며, 이를 통해 전체 공정이 미래에도 지속 가능하도록 만들어야 했습니다.

슈말츠(Schmalz)의 Binar Handling 시스템은 우리가 직면한 과제를 해결해 줄 완벽한 솔루션입니다. 특히 밸런스 기능은 판도를 완전히 바꿔놓는 혁신적인 기능입니다.
∼ Saferoad Restraint Systems B.V.의 사업 개발 이사, 헨크 즈바르텐코트

슈말츠의 솔루션

육체적으로 힘든 핸들링 공정을 개선하기 위해 Saferoad는 슈말츠 그룹(Schmalz Group) 계열사인 Binar Handling의 Quick-Lift Rail(QLR) 시스템 2대를 설치했습니다. 이 디바이스에는 길이가 긴 아연 도금 강철 부품을 위해 특별히 개발된 커스터마이징 그리퍼가 장착되어 있어, 부품을 손상시키지 않고 안전하게 고정할 수 있습니다. 설치된 장비는 QLR 125 두 대로, 최대 125kg의 하중을 처리할 수 있는 전기식 레일 가이드형 스마트 호이스트입니다. QLR은 X축 및 Y축 방향으로 쉽게 이동할 수 있으며, 버튼이 없는 정밀한 제어 핸들을 통해 밀리미터 단위의 정밀한 움직임이 가능한 지속적인 수직 리프팅이 가능합니다. 자동 균형 기능은 작업물의 무게를 자동으로 보정하므로, 무거운 부품도 쉽고 정밀하게 안내 및 위치 지정할 수 있습니다. 또 다른 장점은 기계식-전기식-공압식 회전 피드스루로, 이를 통해 케이블이나 호스가 꼬이지 않고 하중을 지속적으로 회전시킬 수 있습니다. 즉, 길이가 5미터에 달하는 진공 부품도 안전하게 방향을 정렬하고 제어된 방식으로 배치할 수 있습니다. QLR 시스템은 기존 레일 및 크레인 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 서보 제어 드라이브 덕분에 특히 신뢰성이 높고 에너지 효율적입니다. 실제 현장에서의 효과는 분명합니다. 이전에는 두 명의 직원이 요구 사항이 있었던 작업을 이제 한 명이 작동하며, 무거운 물건을 들어 올릴 필요가 없어 허리나 근육 부상의 위험도 없습니다. 핸들링 시간은 약 50% 단축되었으며, 한 명의 작업자가 이전에 두 명이 처리하던 하루 100개의 부품을 이제 혼자서 처리할 수 있습니다. Saferoad에게 QLR 시스템의 도입은 눈에 띄는 개선을 의미합니다. 효율적인 공정, 안전한 공정, 보다 안정적인 자재 흐름, 그리고 직원의 업무량 대폭 감소는 현대적이고 인체공학적으로 설계된 생산 환경을 향한 중요한 한 걸음입니다.

핸들링 디바이스와 크레인을 함께 사용하면 원활한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

핸들링 디바이스와 크레인을 함께 사용하면 원활한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

더 효율적인 운영이제 한 사람이 두 사람이 하던 일을 처리하며, 하루에 약 100개의 부품을 생산하는 동일한 생산량을 유지하고 있습니다.
더 건강한 직장 환경더 이상 수작업 리프팅을 할 필요가 없습니다. 신체적 부담이 크게 줄어들 뿐만 아니라 부상 위험도 현저히 감소합니다.
간편한 작동QLR 시스템은 직관적이고 익히기 쉬우며, 작업물에 대한 정밀한 안내를 가능하게 합니다.
잔액 기능자동 중량 보정 시스템 덕분에 무거운 부품도 사실상 무게가 느껴지지 않아 안전하게 핸들링할 수 있습니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.