Schmalz

Equilibreurs à cable rail à levage rapide QLR

L'aide au levage intelligente pour les pièces jusqu'à 600 kg

Le Quick-Lift Rail de Binar Handling est un dispositif de levage monté sur rail qui peut être déplacé manuellement dans les directions X et Y. Le levage vertical est continu à l'aide de la poignée de commande précise qui est actionnée sans bouton-poussoir. Le levage vertical est continu grâce à la poignée de commande précise, qui fonctionne sans bouton-poussoir. La poignée de commande permet de réguler avec précision la force de levage et la vitesse. Cette technologie moderne permet une manipulation aisée et une approche précise des charges à lever. Le QLR peut être conservé dans la plupart des systèmes ferroviaires. Les systèmes de grues Schmalz conviennent également parfaitement à cet effet.

Trouvez votre contact

La traversée rotative mécanique, électrique et pneumatique unique, intégrée au système, permet un fonctionnement aisé et minimise l'entretien.

Fonctionnement aisé, tant sur la commande que directement sur la pièce (= Auto Balance Mode), quel que soit le poids.

Un niveau élevé de sécurité est exécuté grâce à notre système d'alarme intelligent.

Le programme PC gratuit iLab permet de régler confortablement divers paramètres et de les adapter de manière optimale à l'application.

Rendement maximal grâce à une très faible consommation de puissance, une grande fiabilité et une longue durée de vie.

Composition
  • (1) Connexion au système ferroviaire existant
  • (2) Le moteur de l'appareil de levage est un moteur asynchrone à commande continue
  • (3) Le pivotement assure une rotation continue et transmet les différents médias (électricité et air) à l'unité tournante.
  • (4) Unité de commande sélectionnable pour les préhenseurs mécaniques, magnétiques, à vide et pneumatiques avec mode d'économie d'énergie automatique.
  • (5) La poignée de commande est livrable en trois longueurs différentes et dispose d'un mode d'économie d'énergie automatique.
Eléments modulaires
Données techniques
  • Dimensions livrables : 50 kg, 125 kg, 200 kg, 300 kg, 600 kg
  • Alimentation en énergie : 230 V, 50-60 Hz, monophasé
  • Hauteur de levage : 2,7 m (pour QLR 600i : 1,4 m, alternativement QLR 600i long allongement : 2,4 m)
Secteurs
  • Universel
Exemples de configurations

Poignée de commande pour préhenseurs mécaniques

Pour les accessoires mécaniques de manutention de charges.

Poignée de commande avec vanne 5/2 voies.

Peut être conservée en combinaison avec un préhenseur à commande pneumatique. Une fonction de préhension à commande électronique permet de ne desserrer que lorsque la charge est complètement déposée.

Poignée de commande avec cylindre pneumatique

Convient aux préhenseurs pneumatiques ou mécaniques.

Poignée de commande avec éjecteur de vide

Convient aux préhenseurs par vide grâce à l'éjecteur intégré.

Unité de commande pour préhenseurs mécaniques

Peut être conservée avec jusqu'à trois poignées de commande externes. A utiliser en connexion avec un préhenseur mécanique.

Unité de commande avec vanne pneumatique 5/2

Peut être conservée avec des poignées de commande externes. Utilisation en connexion avec un préhenseur mécanique ou pneumatique.

Poignée de commande externe

En connexion avec une commande Quick-Lift, une unité de levage peut être maniée de manière décentrée.

Poignée de commande externe avec commande au pouce

En connexion avec une unité de commande Quick-Lift, la pièce conserve sa capacité à être manipulée à l'aide d'une commande au pouce. Le mouvement vers le haut et vers le bas est commandé par un bouton situé sur la poignée de commande.

Trouvez votre contact

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier