Schmalz

Szyna szybkiego podnoszenia Binar Handling (QLR)

Inteligentny podnośnik do podnoszenia przedmiotów obrabiany o wadze do 600 kg

Binar Handling Quick-Lift Rail to podnośnik montowany na szynie, który może być przesuwany ręcznie w kierunkach X i Y. Podnoszenie w pionie odbywa się stale za pomocą precyzyjnego uchwytu sterującego, który jest obsługiwany bez użycia przycisku. Uchwyt sterujący umożliwia precyzyjną regulację siły podnoszenia i prędkości. Ta nowoczesna technologia umożliwia łatwą obsługę i precyzyjne podejście do podnoszonych ładunków. Model QLR można zintegrować z większością systemów szynowych. Idealnie nadają się do tego również systemy suwnic firmy Schmalz.

Znajdź swój kontakt

Unikalny mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny przepust obrotowy, który jest zintegrowany z systemem, umożliwia łatwą obsługę i minimalizuje konserwację.

Łatwa obsługa zarówno na jednostce sterującej, jak i bezpośrednio na przedmiocie obrabiany (= tryb automatycznego wyważania) niezależnie od wagi.

Wysoki poziom bezpieczeństwa został osiągnięty dzięki naszemu inteligentnemu systemowi kontroli.

Dzięki darmowemu programowi PC iLab, różne parametry mogą być wygodnie regulowane i optymalnie adaptowane do aplikacji.

Maksymalna efektywność kosztowa dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii, wysokiej niezawodności i długiej żywotności.

Projekt
  • (1) Przyłącze do istniejącego systemu kolejowego
  • (2) Silnik wciągnika jest stale kontrolowanym silnikiem asynchronicznym
  • (3) Obrotowy przepust zapewnia ciągłą rotację i przekazuje różne media (elektryczne i powietrze) do jednostki kontrolnej.
  • (4) Możliwość wyboru jednostki kontroli dla chwytaków mechanicznych, magnetycznych, podciśnieniowych i pneumatycznych z automatycznym trybem oszczędności energii.
  • (5) Uchwyt sterujący dostępny jest w trzech różnych długościach i posiada automatyczny tryb oszczędności energii.
Elementy modułowe
Dane techniczne
  • Dostępne rozmiary: 50 kg, 125 kg, 200 kg, 300 kg, 600 kg
  • Zasilanie energią: 230 V, 50-60 Hz, 1-fazowe
  • Wysokość podnoszenia: 2,7 m (dla QLR 600i: 1,4 m, alternatywnie QLR 600i z długim skokiem: 2,4 m)
Branże
  • Uniwersalny
Przykładowe konfiguracje

Uchwyt sterujący do chwytaków mechanicznych

Do mechanicznych chwytaków do obsługi ładunków.

Uchwyt sterujący z zaworem 5/2-drogowym

Może być używany w połączeniu z chwytakiem sterowanym pneumatycznie. Elektronicznie kontrolowana funkcja chwytania umożliwia wydanie tylko wtedy, gdy ładunek jest całkowicie osadzony.

Uchwyt sterujący z siłownikiem pneumatycznym

Odpowiedni do chwytaków pneumatycznych lub mechanicznych.

Uchwyt sterujący z eżektorem podciśnieniowym

Odpowiedni do chwytaków podciśnieniowych dzięki wbudowanemu eżektorowi.

Jednostka kontroli dla chwytaków mechanicznych

Możliwość połączenia z maksymalnie trzema zewnętrznymi uchwytami sterującymi. Używany w przyłącze do mechanicznego chwytaka.

Jednostka sterująca z zaworem pneumatycznym 5/2

Możliwość połączenia z zewnętrznymi uchwytami sterującymi. Możliwość użycia w połączeniu z chwytakiem mechanicznym lub pneumatycznym.

Zewnętrzny uchwyt sterujący

W przyłączeniu do jednostki sterującej Quick-Lift, przedmiot obrabiany może być obsługiwany poza środkiem.

Zewnętrzny uchwyt sterujący z pokrętłem

W przyłączeniu z jednostką sterującą Quick-Lift przedmiot obrabiany można obsługiwać za pomocą pokrętła. Ruch w górę i w dół jest sterowany przyciskiem na uchwycie sterującym.

Znajdź swój kontakt

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka