Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Parça no.: 12.02.11.00126

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Boyut360
BağlantıG1/2"-F
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Ds 360  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 35  mm
H1 35,5  mm
L2 86  mm
LG1 17  mm
LG2 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 360
Ağırlık 3.660  g
Ürün ailesi SPU

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git