Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Réf. article: 12.02.11.00126

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

Taille360
ConnexionG1/2"-F
Données de construction
Attribut Valeur
Ds 360  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 35  mm
H1 35,5  mm
L2 86  mm
LG1 17  mm
LG2 17  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 360
Poids propre 3 660  g
Famille de produits SPU

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier