Taşınabilir konveyör sistemleri Destuff-it™ / Restuff-it™
Yerden yüklenen yük taşıyıcılarının yüklenmesi ve boşaltılması için kamyonlar veya konteynerler gibi ergonomik olarak tasarlanmış sistemler
Taşınabilir konveyör sistemleri Destuff-it™ , konteynerlerin veya römorkların boşaltılmasında verimliliği artırırken aynı zamanda operatörlerin ergonomisini de iyileştirir. Konveyör bandının ambalajlama duvarıyla en iyi şekilde hizalanması sayesinde boşaltma işlemi hızlanırken, yorgunluk ve kas gerginliği önemli ölçüde azalır. Bu da daha yüksek verim, daha büyük taşıma kapasitesi ve iş gücünün uzun vadede korunmasını sağlar.
Eşit derecede verimli yükleme için Restuff-it™ sistemler ideal bir şekilde tamamlar. Her iki çözüm birlikte, boşaltmadan yük taşıyıcılarının yüklenmesine kadar tüm lojistik zincir boyunca maksimum üretkenlik ve ergonomik çalışma sağlar.
Destuff-it™ ve Restuff-it™ ile yükleme ve boşaltma manuel yöntemlere göre %50'ye kadar daha hızlıdır ve verimi saatte 2.000 kutuya kadar çıkarır.
Ürünler konveyör bant üzerinde devamlı olarak taşınırken, çalışanlar hattın sonunda bunları düzgün bir şekilde sıralar ve paletleme yapar
Paket duvarında optimum konumlandırma yorgunluğu, kas gerginliğini ve yaralanmaları azaltır - omurga, arka ve omuz kasları üzerindeki stresi önemli ölçüde daha düşük seviyelere indirir.
Günde sadece iki konteynerlik bir iş hacmiyle bile, yatırım iki yıldan kısa bir sürede kendini amorti ediyor
Ağır yükler 75 kg yük kapasitesi ile ergonomik olarak ve güvenli bir şekilde taşınabilir. Kolayca değiştirilebilen aşınma parçalarına sahip modüler kayış, işletme maliyetlerini azaltır ve arıza süresini en aza indirir
Modüler sistem
- Sağlam şebeke platformu (1)
- Konveyör bandının koli duvarına optimum şekilde hizalanması için hareketli sistemler başlığı (2); 30° eğimde 75 kg kapasite
- Çekerek veya iterek sistemler kafasının sezgisel kontrolü için tutamak (3), güvenlik fonksiyonu olarak entegre el algılama sensörü dahil
- Konteynerin içine veya rıhtımdan rıhtıma sürmek için entegre şarj cihazına (4) sahip akülü sürme sistemleri
- Boşaltılan iş parçalarını taşımak için ileriye doğru hareket eden konveyör bandı (5)
- Sistemlerle sürüş sırasında kullanıcı güvenliğini emin olmak için basınçlı paspaslar (6)
- Çarpışmaları önlemek ve insanları ve engelleri korumak için sensörler (7)
- Çalışma konforunu artırmak ve yaralanma riskini azaltmak için LED aydınlatma ve fanlar (8)
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Tip |
|---|---|
| Genişlik B | 2.060 mm |
| Yükseklik H | 2.110 mm |
| Uzunluk L | 3.410 mm - 3.720 mm |
| Döner konveyör genişliği B1 | 610 mm |
Teknik veri
| Tip | Ağırlık [kg] |
Güç arzı | Bant kapasitesi [kg] |
Kayış hızı |
Geçiş hızı [m/s] |
Şebeke platformunun kapasitesi [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destuff-it™ / Restuff-it™ | 1680 | 400 V / 3 PH / 50 HZ | 74 | 0,45 / 0,55 | 0,254 | 250 |