PV 3/2 G1/8-IG FED10.05.07.00046Pneumatic multi-way valve for control of vacuum and compressed airÜrünü göster
PV 3/2 M5-IG FED10.05.07.00045Vakum ve basınçlı hava kontrolü için pnömatik çok yollu valfÜrünü göster
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇Dış çap D4 (mm)İç çap d2 (mm)Uzunluk maks.50 (m)Malzeme hortumuPUBükme yarıçapı dak20 (mm)Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 10,00 barÇalışma sıcaklığı-40 ... 60 °CRenkSütlü şeffafDaha fazla gösterDaha az gösterÜrünü göster