PV 3/2 G1/8-IG FED10.05.07.00046Distributeurs pneumatique pour la commande du vide et de l'air compriméAfficher le produit
PV 3/2 M5-IG FED10.05.07.00045Distributeurs pneumatique pour la commande du vide et de l'air compriméAfficher le produit
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tuyau pour systèmes de vide et d'air compriméDiamètre extérieur D4 (mm)Diamètre intérieur d2 (mm)Longueur max.50 (m)Matière tuyauPURayon de flexion min.20 (mm)Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 barTempérature de travail-40 ... 60 °CCouleurMilky-transparentAfficher plusAfficher moinsAfficher le produit