PV 3/2 G1/8-IG FED10.05.07.00046Pneumatische Wegkleppen voor besturing van vacuüm en persluchtProduct tonen
PV 3/2 M5-IG FED10.05.07.00045Pneumatische Wegkleppen voor besturing van vacuüm en persluchtProduct tonen
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Slang voor vacuüm- en persluchtsystemenOutside diameter D4 (mm)Internal diameter d2 (mm)Length max.50 (m)Material hosePUBending radius min.20 (mm)Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 barOperating temperature-40 ... 60 °CColorMelkachtig-transparantToon meerMinder tonenProduct tonen