GR-E SGM-HPm 30 CP9.6 SET
Parça no.: 10.01.17.00690
Magn. tutucular için kavrama elemanı bileşen konturuna adaptasyon için ve başvuru süreci
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HPm |
| Boyut | 30 |
| Fonksiyon | Merkezleme pimi |
| Tip | SET |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 3 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 3 mm |
| H2 | 17,8 mm |
| H3 | 5,6 mm |
| L | 29,2 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon