GR-E SGM-HPm 30 CP9.6 SET
Číslo dílu.: 10.01.17.00690
Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Size | 30 |
| Function | |
| Type | SET |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 3 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 3 mm |
| H2 | 17,8 mm |
| H3 | 5,6 mm |
| L | 29,2 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace