Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

GR-E SGM-HPm 30 CP9.6 SET

N° de artículo: 10.01.17.00690

Elementos de ag para pinzas magn. para la adaptación al contorno del componente y proceso de aplicación

Industrias: Automóvil | Metal

Diseño de aplicaciónGarra magnética SGM-HPm
Tamaño30
FunciónPasador de centrado
ModeloSET
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d 3  mm
G1 M3-MA
H 3  mm
H2 17,8  mm
H3 5,6  mm
L 29,2  mm
X1 22  mm
Y1 10  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Temperatura de uso °C
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta