RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V
Parça no.: 10.08.05.00138
Altıgen redüksiyon nipeli
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Diş G2 | M5-M |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 4 (mm) |
| Nominal çap dn | 2.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-M |
| L | 4 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon