RED-NIP G1/8-AG M5-AG MS V
Część nr.: 10.08.05.00138
Reduction nipple with hexagon
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | M5-M |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 4 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-M |
| L | 4 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 9 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja