HT-SG A3 E 46 RA
Parça no.: 10.07.06.00332
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 28,5 mm |
| Şekil | Ejektör bağlantısı |
| Genişlik B | 46 (mm) |
| Ürün ailesi | HT-SG-E |
| Vantuz bağlantısı | Dikdörtgen adaptör |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 50 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 46 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| X1 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 107,5 g |
| Ürün ailesi | HT-SG-E |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon