HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS
Parça no.: 10.07.06.00533
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 32 mm |
| Şekil | entegre nozul |
| Vantuz bağlantısı | Dikdörtgen adaptör |
| Ürün ailesi | HT-SG-I |
| Bağlantı | Dikdörtgen adaptör |
| Ek fonksiyon | Aktif üfleme |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 77 mm |
| B2 | 31 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 47,7 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 90,6 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 262,8 g |
| Ürün ailesi | HT-SG-I |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon