HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS
Część nr.: 10.07.06.00533
Uchwyt na przyssawki
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | Rectangular adapter |
| Product family | HT-SG-I |
| Connection | Rectangular adapter |
| Additional function | Active blow-off |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 77 mm |
| B2 | 31 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 47,7 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 90,6 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 262,8 g |
| Product family | HT-SG-I |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja