STF 110 P 12.0 SSB
Parça no.: 10.07.01.00360
Toz filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | Ø110mm |
| Şekil | Piclon muhafaza |
| Nominal akış hızı | 720 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 3 (µm) |
| Ek ekipman | Hortum kelepçeleri SSB |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 369 mm |
| B2 | 214 mm |
| d | 8,5 mm |
| D | 264 mm |
| D1 | 288 mm |
| D2 | 109 mm |
| D3 | 109 mm |
| H | 335 mm |
| L | 445 mm |
| L1 | 829 mm |
| L2 | 384 mm |
| X1 | 280 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Ø110mm |
| Nominal akış hızı | 720 m³/h |
| Nominal akış hızı | 12.000 l/min |
| Maks. vakum | -500 mbar |
| Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
| Ağırlık | 3,8 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon