Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STF 110 P 12.0 SSB

Część nr.: 10.07.01.00360

Dust filter

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionØ110mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate720 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSB
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
B1369 mm
B2214 mm
d8,5 mm
D264 mm
D1288 mm
D2109 mm
D3109 mm
H335 mm
L445 mm
L1829 mm
L2384 mm
X1280 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
ConnectionØ110mm
Nominal flow rate720 m³/h
Nominal flow rate12 000 l/min
Max. vacuum-500 mbar
Filter pore size3 µm
Weight3,8 kg
Product familyVF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka