Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

STF 110 P 12.0 SSB

Mã sản phẩm: 10.07.01.00360

Dust filter

Các ngành: Automotive | Logistics | Metal | Packaging | Universal | Wood

ConnectionØ110mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate720 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSB
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
B1369 mm
B2214 mm
d8,5 mm
D264 mm
D1288 mm
D2109 mm
D3109 mm
H335 mm
L445 mm
L1829 mm
L2384 mm
X1280 mm
Thông số kỹ thuật
Thuộc tínhGiá trị
ConnectionØ110mm
Nominal flow rate720 m³/h
Nominal flow rate12.000 l/min
Max. vacuum-500 mbar
Filter pore size3 µm
Weight3,8 kg
Product familyVF
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Phụ tùng thay thế

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng