FSTE G1/2-AG 75
Parça no.: 10.01.02.00575
Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | G1/2"-M |
| Ürün ailesi | FSTE |
| Yay stroku Z | 75 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 176,5 mm |
| H2 | 113,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 55 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (İnme) | 75 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 1,07 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 37,2 N |
| Yay kuvveti merkezi | 77,4 N |
| Dikey yük | 4.900 N |
| Yatay yük | 800 N |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Ağırlık | 530 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon