FSTE G1/2-AG 75
부품 번호.: 10.01.02.00575
Spring plunger with damping and height compensation
산업: 일반
| Suction cup connection | G1/2"-M |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 176.5 mm |
| H2 | 113.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 55 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Spring rate | 1.07 N/mm |
| Spring pretension | 37.2 N |
| Spring force center | 77.4 N |
| Vertical load | 4,900 N |
| Horizontal load | 800 N |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Weight | 530 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서