FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB
Parça no.: 10.01.02.01530
Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty tipi ve bilye kılavuzlu dönme önleyici koruma
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | G3/8"-M |
| Ürün ailesi | FSTE-HDB |
| Yay stroku Z | 120 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici koruma anti-blok ile |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 238,8 mm |
| H2 | 130,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8 mm |
| LG3 | 44 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (İnme) | 120 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici koruma anti-blok ile |
| Yay oranı | 0,23 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 10,37 N |
| Yay kuvveti merkezi | 24,29 N |
| Dikey yük | 2.400 N |
| Yatay yük | 290 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Ağırlık | 350 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTE-HDB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon