Schmalz

Bestelinformatie

Spring plunger FSTE-HDB is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB

Onderdeelnr.: 10.01.02.01530

Veerstoter met demping en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z120 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G1/8"-F
G2 G3/8"-AG
G3 M20x1.5-M
H 238,8  mm
H2 130,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 120  mm
Aanbeveling: Vermijd een maximale plunjerslag Z tijdens continuebedrijf om de levensduur te verlengen Verzeker dat de slanggeleider vrij is van vervorming
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape mounting elements with anti-rotation guard anti-block
Spring rate 0,23  N/mm
Spring pretension 10,37  N
Spring force center 24,29  N
Vertical load 2.400  N
Horizontal load 290  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 350  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen