Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTE-HDB viene fornita pronta per il collegamento.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB

Numero articolo: 10.01.02.01530

Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG3/8"-AG
Famiglia di prodottiFSTE-HDB
Freccia elastica Z120 (mm)
Elementi di fissaggio della formacon dispositivo antitorsione antibloccaggio
Coppia di fissaggio (max)40 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M20x1,5-AG
H 238.8  mm
H2 130.3  mm
LG1 12  mm
LG2 8  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (freccia elastica) 120  mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.
Dati tecnici
Attributo Valore
Elementi di fissaggio della forma con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Tasso elastico 0.23  N/mm
Pretensione della molla 10.37  N
Centro di reazione elastica 24.29  N
Carico verticale 2400  N
Carico orizzontale 290  N
Coppia di fissaggio (max) 40  Nm
Peso 350  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTE-HDB
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento. Carico verticale: carico statico massimo. Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con la molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello