Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovanı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Parça no.: 10.01.02.01343

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Elektronik | Genel

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilYanal vakum kılavuzu
Yay stroku Z20 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 23,2  mm
D 4  mm
dn 2,5  mm
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 74  mm
H2 31  mm
LG2 5,5  mm
LG3 41  mm
SW1 14  mm
SW2 13  mm
Z (İnme) 20  mm
Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil montaj elemanları (elektriksel olarak) yalıtkan
Yay oranı 0,05  N/mm
Yay ön gerilimi 0,5  N
Yay kuvveti merkezi 1,02  N
Dikey yük 15  N
Yatay yük 10  N
Tightening torque (max) 4  Nm
Ağırlık 23  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 80 °C
Ürün ailesi FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git