FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN
부품 번호.: 10.01.02.01343
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
산업: 일반 | 전자
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | FSTIm |
| Shape | Lateral vacuum guide |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 23.2 mm |
| D | 4 mm |
| dn | 2.5 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 74 mm |
| H2 | 31 mm |
| LG2 | 5.5 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| Spring rate | 0.05 N/mm |
| Spring pretension | 0.5 N |
| Spring force center | 1.02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 23 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서