Schmalz

Sipariş Bilgileri

Akıllı vakum pompası GSP, kablo veya güç kaynağı olmadan teslim edilir.

Yedek parçalar mevcuttur: susturucu, aşınma parçaları seti
Aksesuarlar mevcuttur: bağlantı kablosu, filtre, titreşim sönümleyiciler

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI
  • VERIMLI

GSPc 50 2xM12-5 24V-DC FB

Parça no.: 10.03.01.01001

Otomatik enerji tasarrufu moduna sahip elektrikli vakum üretimi

Endüstriler: Cam | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

Boyut50
Nominal güç55 (W)
Gerilim24V - DC
Nominal akım2.3 (A)
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 2x5 pol
Vakum debisi (maks.)50 (l/min)
Maks. vakum800 (mbar)
Koruma tipi IPIP 54
Çalışma sıcaklığı0 ... 40 °C
ileEmniyet valfli birim
Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1134,7 mm
L253,1 mm
X110 mm
Y1165 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Vakum debisi (maks.)50 l/min
Maks. vakum800 mbar
Gerilim24V - DC
Nominal güç55 W
Nominal akım2,3 A
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 2x5 pol
Koruma tipi IPIP 54
Çalışma sıcaklığı0 ... 40 °C
ileEmniyet valfli birim
Filtre gözenek boyutu50 µm
Ağırlık2.493 g
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git