Schmalz

주문 정보

The smart vacuum pump GSP is delivered without a cable or power supply.

Available spare parts: silencer, wear part set
Available accessories: connection cable, filter, vibration dampers

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운
  • 효율적

GSPc 50 2xM12-5 24V-DC FB

부품 번호.: 10.03.01.01001

Electrical vacuum generation with automatic energy saving mode

산업: 금속 | 물류 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장

Size50
Rated power55 (W)
Voltage24V - DC
Rated current2.3 (A)
Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
Suction rate (max.)50 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
withUnit with safety valve
Filter pore size50 (µm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
B150 mm
B1180 mm
d6.4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
H111 mm
H1139 mm
L74.6 mm
L1134.7 mm
L253.1 mm
X110 mm
Y1165 mm
기술 데이터
속성값
Suction rate (max.)50 l/min
Max. vacuum800 mbar
Voltage24V - DC
Rated power55 W
Rated current2.3 A
Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
withUnit with safety valve
Filter pore size50 µm
Weight2,493 g
성능 데이터
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동