- YENI
- VERIMLI
GSPi 50 3xM12-5 24V-DC
Parça no.: 10.03.01.01004
Enerji tasarrufu ayarı, IO-Link ve dış vana kontrolü özellikli elektrikli vakum jeneratörü
Endüstriler: Cam | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Nominal güç | 55 (W) |
| Gerilim | 24V - DC |
| Nominal akım | 2.3 (A) |
| Elektrik bağlantısı | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 50 (l/min) |
| Maks. vakum | 800 (mbar) |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 109,7 mm |
| L2 | 28 mm |
| X1 | 10 mm |
| Y1 | 165 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 50 l/min |
| Maks. vakum | 800 mbar |
| Gerilim | 24V - DC |
| Nominal güç | 55 W |
| Nominal akım | 2,3 A |
| Elektrik bağlantısı | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Ağırlık | 2.210 g |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon