Schmalz

Bestelinformatie

The smart vacuum pump GSP is delivered without a cable or power supply.

Available spare parts: silencer, wear part set
Available accessories: connection cable, filter, vibration dampers

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

GSPi 50 3xM12-5 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.03.01.01004

Elektrische vacuümopwekking met energiebesparende regeling, IO-Link en externe klepregeling

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Logistiek | Metaal | Universeel | Verpakkingen

Size50
Rated power55 (W)
Voltage24V - DC
Rated current2.3 (A)
Electrical connection3xStekker M12, 3x5 pol
Suction rate (max.)50 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-IG
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1109,7 mm
L228 mm
X110 mm
Y1165 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Suction rate (max.)50 l/min
Max. vacuum800 mbar
Voltage24V - DC
Rated power55 W
Rated current2,3 A
Electrical connection3xStekker M12, 3x5 pol
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
Weight2.210 g
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen