- VERIMLI
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
Parça no.: 10.04.01.00069
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler: Genel
| Vakum debisi (50 Hz) | 180 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 230 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 215 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 230 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 1.8 (kW) |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S065 |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| Onay | UL/CSA |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 28.5 (kg) |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 306 mm |
| B1 | 317 mm |
| d | 10,2 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| H | 357 mm |
| L | 431 mm |
| X1 | 240 mm |
| Y1 | 240 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 180 m³/h |
| Vakum debisi (50 Hz) | 2.999,9 l/min |
| Vakum debisi (60 Hz) | 230 m³/h |
| Vakum (50 Hz) | 215 mbar |
| Vakum (60 Hz) | 230 mbar |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Nominal güç 50 Hz | 1,5 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 1,8 kW |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 63,9 dB(A) |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 69,2 dB(A) |
| Ağırlık | 28,5 kg |
| Versiyon tasarımı | IE3-TYP1 |
| Onay | UL/CSA |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon