- EFFICIËNT
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
Onderdeelnr.: 10.04.01.00069
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (50 Hz) | 180 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 230 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 215 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 230 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.8 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 28.5 (kg) |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 306 mm |
| B1 | 317 mm |
| d | 10,2 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| H | 357 mm |
| L | 431 mm |
| X1 | 240 mm |
| Y1 | 240 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 180 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 2.999,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 230 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 215 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 230 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 1,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 1,8 kW |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 63,9 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 69,2 dB(A) |
| Weight | 28,5 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie