Schmalz

주문 정보

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

부품 번호.: 10.04.01.00069

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (50 Hz)180 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)230 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)215 (mbar)
Vacuum (60 Hz)230 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Rated power at 60 Hz1.8 (kW)
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight28.5 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 306  mm
B1 317  mm
d 10.2  mm
D2 60  mm
G1 G1-1/2"-F
H 357  mm
L 431  mm
X1 240  mm
Y1 240  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 180  m³/h
Suction rate (50 Hz) 2,999.9  l/min
Suction rate (60 Hz) 230  m³/h
Vacuum (50 Hz) 215  mbar
Vacuum (60 Hz) 230  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 1.5  kW
Rated power at 60 Hz 1.8  kW
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 63.9  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 69.2  dB(A)
Weight 28.5  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동