Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SB 260 445 4 IE3-TYP1

Parça no.: 10.04.01.00123

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler: Genel

Vakum debisi (50 Hz)260 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)305 (m³/h)
Vakum (50 Hz)445 (mbar)
Vakum (60 Hz)400 (mbar)
Nominal güç 50 Hz4 (kW)
Nominal güç 60 Hz4.8 (kW)
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim265 / 460 AC3
Gerilim 60 Hz265/460AC3
İnşaatIE3:AB/CN/IND
OnayUL/CSA
OnayUL/CSA
Ağırlık63 (kg)
RenkRAL 7035 Açık gri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 474  mm
B1 496  mm
d 12  mm
D2 60  mm
G1 G2"-F
H 524  mm
L 512  mm
X1 310  mm
Y1 310  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 260  m³/h
Vakum debisi (50 Hz) 4.333,3  l/min
Vakum debisi (60 Hz) 305  m³/h
Vakum (50 Hz) 445  mbar
Vakum (60 Hz) 400  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Nominal güç 50 Hz 4  kW
Nominal güç 60 Hz 4,8  kW
50 Hz'de Gerilim D230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim 265 / 460 AC3
50 Hz'de ses seviyesi 74  dB(A)
60 Hz'de ses seviyesi 77  dB(A)
Ağırlık 63  kg
Versiyon tasarımı IE3-TYP1
Onay UL/CSA
İnşaat IE3:AB/CN/IND
Ürün ailesi SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git