Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SB 260 445 4 IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.04.01.00123

Vacuümventilator

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate (50 Hz)260 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)305 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)445 (mbar)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz265 / 460 AC3
Voltage 60 Hz265/460AC3
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight63 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 474  mm
B1 496  mm
d 12  mm
D2 60  mm
G1 G2"-F
H 524  mm
L 512  mm
X1 310  mm
Y1 310  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 260  m³/h
Suction rate (50 Hz) 4.333,3  l/min
Suction rate (60 Hz) 305  m³/h
Vacuum (50 Hz) 445  mbar
Vacuum (60 Hz) 400  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,8  kW
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz 265 / 460 AC3
Sound pressure level at 50 Hz 74  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 77  dB(A)
Weight 63  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen