- TEHOKAS
SB 260 445 4 IE3-TYP1
Osanro: 10.04.01.00123
Vacuum Blower for high suction rate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction rate (50 Hz) | 260 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 305 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 445 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Voltage 60 Hz | 265/460AC3 |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | UL/CSA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 63 (kg) |
| Color | RAL 7035 Light grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 474 mm |
| B1 | 496 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 524 mm |
| L | 512 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 260 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 4 333,3 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 305 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 445 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 400 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Sound pressure level at 50 Hz | 74 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 77 dB(A) |
| Weight | 63 kg |
| Version design | IE3-TYP1 |
| Approval | UL/CSA |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Product family | SB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi