EVE-TR 8 AC F
Parça no.: 10.03.01.00117
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 58 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 V |
| Gerilim 60 Hz | S014 |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 V |
| Vakum debisi (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.35 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.42 (kW) |
| ile | Filtre |
| Ağırlık | 11.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 155,5 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 182 mm |
| H2 | 62 mm |
| L | 251 mm |
| L1 | 322 mm |
| L2 | 81,5 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 8 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 V |
| Nominal güç 50 Hz | 0,35 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,42 kW |
| Mevcut tip | AC |
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 58 dB(A) |
| Ağırlık | 11,5 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon