EVE-TR 8 AC F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00117
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage 60 Hz | S014 |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Suction rate (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.35 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.42 (kW) |
| with | Filter |
| Weight | 11.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 155,5 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 182 mm |
| H2 | 62 mm |
| L | 251 mm |
| L1 | 322 mm |
| L2 | 81,5 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 8 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Rated power at 50 Hz | 0,35 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,42 kW |
| Supply voltage | AC |
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 dB(A) |
| Weight | 11,5 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie