EVE-TR 8 AC F
Osanro: 10.03.01.00117
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage 60 Hz | S014 |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Suction rate (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.35 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.42 (kW) |
| with | Filter |
| Weight | 11.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 155,5 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 182 mm |
| H2 | 62 mm |
| L | 251 mm |
| L1 | 322 mm |
| L2 | 81,5 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 8 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 V |
| Voltage at 60 Hz | 230 V |
| Rated power at 50 Hz | 0,35 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,42 kW |
| Supply voltage | AC |
| Current type | A.C. alternating current |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 dB(A) |
| Weight | 11,5 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi