EVE-TR-M 2.3 12V-DC
Parça no.: 10.03.01.00195
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Ağırlık | 2.4 (kg) |
| Maks. vakum | -880 (mbar) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 80,7 mm |
| B2 | 10,4 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 28 mm |
| Y1 | 60 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -880 mbar |
| Vakum debisi DC | 2,04 m³/h |
| Gerilim | 12V - DC |
| Ağırlık | 2,4 kg |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon